cubyko - Caixa saliente tripla horizontal IP55, branco WNA683B
EAN
3250617175838
Quantidade
1 Uni.
Grupo
20
Preço
17,57 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Interruptor de instalação 34 produtos disponíveis
-
Botão de pressão 24 produtos disponíveis
-
Tomada 9 produtos disponíveis
-
Sinalização luminosa para dispositivos de comutação domésticos 3 produtos disponíveis
-
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 6 produtos disponíveis
-
Ver mais 8 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos6
Dimensões
-
Altura75 mm
-
Largura225 mm
-
Profundidade40 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboSim
Instalação / montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal
-
MontagemSaliente
Materiais
-
MaterialPolipropileno (PP)
-
TratamentoEnvernizado
-
CorBranco puro
-
Código RAL9010
-
AcabamentoAcabamento acetinado
Acessórios
-
Com moldura de coberturaNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP55
-
Resistência ao impactos IKIK07
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2019-05-03
PDF262,62 kB -
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-06-11
PDF106,47 kBDeclaração de conformidade International 2022-01-10
PDF79,53 kB
Mais transferências