cubyko - Tomada FR, cinzento WNA100
Preço
10,41 €
/ Uni.
*
catalog.product_page.variants.title
Cor do produto - Cinzento
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 6 product.page.accessories.products-available -
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 8 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 25 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN16 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RALSemelhante ao RAL 7011
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade22,80 mm
-
Número de unidades1
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar0
-
Profundidade da montagem22 mm
Conexão
-
Tipo de conector/fichaGirar parafuso de fixação
-
Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio1,0 - 2,5 mm²
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar, Montagem à superfície
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoLigação por encaixe
-
Com fixação por garrasNão
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaPino de ligação à terra
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaSim
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraSim
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Pré-equipado comTomada
Tampa, porta
-
Tipo de tampaTampa articulada de fecho automático, pode ser presa na posição final
Capacidade
-
Número de módulos1
Segurança
-
Com proteção contra contactoSim
-
Resistência ao impactos IKIK08
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP55
-
Utilizável em classe IP mais altaIP55 com tampa fechada
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalNão
Identificação
-
Com gravaçãoNão
-
Sistemacubyko
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto WNA100
cubyko - Tomada FR, cinzento
PDF -
MarketingServiceBrochure
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Certificado do produto
Licença de produto en-GB, fr-FR 2013-08-27
PDF171,71 kB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF130,16 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-03-31
PDF305,19 kB
Mais transferências