cubyko - Caixa saliente dupla vertical IP55, cinzento WNA686

EAN
3250617174862
Quantidade
5 PCEs
Grupo
20
10,68 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    40 mm
  • Altura produto instalado
    147 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    147x76x56
  • Largura produto instalado
    75 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    cinzento componível
  • Tipo de tratamento da superficie
    esteira de verniz
Instalação, montagem
  • Sentido de montagem
    Vertical
  • Tipo de montagem
    Saliente
Acessórios incluídos
  • Com quadro incluído
    Não
Segurança
  • Ensaio fio incandescente
    NF EN 60-695-2
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • isshockresistant
    Sim
Identificação
  • Série
    cubyko
  • Composição
    outro
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA