Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 6 produtos disponíveis -
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 8 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
29 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 A
-
Corrente de contacto momentânea10 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla dupla
Materiais
-
CorCinzento
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
TransparenteNão
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
Parte posterior internaMate
Dimensões
-
Altura75 mm
-
Largura75 mm
-
Profundidade40 mm
-
Profundidade da montagem12 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar0
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar, Montagem à superfície
Controlos e indicadores
-
Sinalizador luminosoComo acessório
-
Número de teclas (gang)2
-
Tipo de botão de pressãoContacto com botão de pressão em série
-
Com contacto de sinal de feedbackNão
Conetividade
-
Com fixação por garrasNão
Conexão
-
Tipo de conector/fichaGirar parafuso de fixação
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP55
-
Resistência ao impactos IKIK08
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Sistemacubyko
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WNA045
cubyko - Bot.invers. duplo c/sinalz, cinza
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Mais transferências