cubyko - União entre caixas salientes, cinzento WNA694
EAN
3250617174947
Quantidade
10 Peças
Grupo
20
Preço
1,62 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Interruptor de instalação 22 produtos disponíveis
-
Botão de pressão 23 produtos disponíveis
-
Tomada 3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura33 mm
-
Largura69 mm
-
Profundidade40 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboSim
Instalação / montagem
-
MontagemSaliente
Materiais
-
MaterialPolipropileno (PP)
-
TratamentoEnvernizado
-
CorCinzento
-
Código RAL7035
-
AcabamentoAcabamento acetinado
Acessórios
-
Com moldura de coberturaNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP55
-
Resistência ao impactos IKIK07
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Mais transferências