![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
cubyko - Botão inversor duplo 1NA/1NF, branco WNA044B
EAN
3250617175449
Quantidade
1 Uni.
Grupo
20
Preço
16,23 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Nº de teclas2
-
Modo de fixaçãoEncaixado
Comandos e indicadores
-
Sinalizador luminosoem acessório
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal250V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal10 A
Dimensões
-
installationdepthflushmountedboxes40 mm
-
Profundidade produto instalado40 mm
-
Altura produto instalado75 mm
-
Largura produto instalado75 mm
Capacidade
-
Número de módulos para WA2
Materiais, acabamento, cores
-
Corcompos. Branco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
MaterialPolipropileno
Instalação, montagem
-
Tipo de montagemGire o parafuso de fixação
-
Tipo de montagemEncastrada
Ligação
-
Secção de ligação em cabo rígidomini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
-
Tipo de ligaçãoBorne sem parafusos
Padrões
-
HomologaçõesEN 60669-1
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK07
-
Índice de protecção IPIP20
-
textimpactstrengthIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-15…30 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-50…50 °C
Identificação
-
Sériecubyko
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF119 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências