Configure o produto
Para uma melhor experiência, utilize um computador, pois algumas funcionalidades podem não ser totalmente compatíveis com dispositivos móveis ou tablets.
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
Ferramentas abertasComplete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Interruptor 21 produtos disponíveis -
Interruptor de chave 3 produtos disponíveis -
Interruptor/botão de pressão para persianas 7 produtos disponíveis -
Tomada 6 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
45 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos1
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Número de unidades1
-
Altura76 mm
-
Largura76 mm
-
Profundidade56 mm
-
Profundidade da montagem65 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboSim
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoVertical
-
MontagemMontagem à superfície
Acessórios
-
Com tampa da estruturaSim
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP55
-
Resistência ao impactos IKIK08
-
Utilizável em classe IP mais altaIP55 com tampa fechada
-
Sistemacubyko
-
Séries relacionadascubyko
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WNA681B
cubyko - Caixa saliente x1 IP55 (1+2), branco
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB
Mais transferências