Gama de aparelhagem de parede à prova de água cubyko da Hager, interruptor completo, instalação em saliência, vai-e-vem, Quickconnect/ligação rápida, 10AX - 250V~ - IP55 - IK07, dimensões 76x76 mm, seção de conexão mínima em fio rígido 2 x 1 mm² e máxima 2 x 2,5 mm², profundo.
EAN
3250617170017
Quantidade
10 Uni.
Grupo
20
cubyko comutador de escada completo de superfície, 10AX, IP55, acabamento cinza WNC001
Preço
8,50 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 4 product.page.accessories.products-available -
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 product.page.accessories.products-available -
Entrada de cabos 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 25 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 A
-
Corrente nominal IN10 A
Instalação, montagem
-
MontagemMontagem à superfície
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7011
-
MaterialPolipropileno (PP)
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
Identificação
-
Sistema de montagemInstalação completa com estrutura
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)1
Dimensões
-
Profundidade da montagem65 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar40 mm
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK08
Conexão
-
Tipo de contactos2 vias
-
Tipo de conector/fichaTerminal de encaixe
Texto
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de encaixe
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoInterrutor
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto WNC001
cubyko saliente - Comutador de escada, cinzento
PDF -
MarketingServiceBrochure
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Certificado do produto
Licença de produto en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Mais transferências