The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • cubyko
    • cubyko - montagem de super­fície completa
    • WNE155B
    EAN
    3250617173551
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    20
    • cubyko - montagem encas­trada completa
    • cubyko - montagem de super­fície completa
    • Ver mais

    cubyko e - Saída de cabo, branco WNE155B

    Preço
    21,35 €
    / Uni. *
    21,35 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    cubyko e - Saída de cabo, branco

    WNE155B

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    • Acaba­mento
      Acaba­mento aceti­nado
    • Mate­rial
      Poli­pro­pi­leno (PP)
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade
      22,80 mm
    • Altura
      75 mm
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      2
    Segu­rança
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK08
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP55

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Single box empty cubyko/W.1 grey (English)
    PDF
    1,96 MB
    REACH declaration WNE155B
    PDF
    Relatório de RoHS WNE155B
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WNE155B | Hager Portugal

      Descarregar imagem WNE155B

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WNE155B | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WNE155B

      cubyko e - Saída de cabo, branco

      PDF
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2023-08-31 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2023-08-31

      PDF
      7,70 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2021-09-10 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2021-09-10

      PDF
      105,14 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WUZ682 - cubyko - LED azul 12-28V, com fios
      WUZ682
      cubyko - LED azul 12-28V, com fios
      Preço
      5,41 €
      / Uni. *
      5,41 €
      / Uni. *
    • 2
      WNC155 - cubyko s - Saída de cabo, cinzento
      WNC155
      cubyko s - Saída de cabo, cinzento
      Preço
      19,33 €
      / Uni. *
      19,33 €
      / Uni. *
    • 3
      WNC033 - cubyko s - Interruptor emergência, cinz
      WNC033
      cubyko s - Interruptor emergência, cinz
      Preço
      66,19 €
      / Uni. *
      66,19 €
      / Uni. *
    • 4
      WNC020 - cubyko superfície - Botão simples, cinzento
      WNC020
      cubyko superfície - Botão simples, cinzento
      Preço
      12,30 €
      / Uni. *
      12,30 €
      / Uni. *
    • 5
      WNC162 - cubyko superfície - Tomada Schuko x2 horiz, cinz
      WNC162
      cubyko superfície - Tomada Schuko x2 horiz, cinz
      Preço
      31,41 €
      / Uni. *
      31,41 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A