cubyko superfície - Tomada Schuko x2 horiz, cinz WNC162 Resistente a todas as estações do ano, a cubyko é a gama de aparelhagem estanque e destaca-se, também, pelo seu design adaptado a todos os ambientes.
EAN
3250617171625
Quantidade
5 Peças
Grupo
20
cubyko superfície - Tomada Schuko x2 horiz, cinz WNC162
Preço
31,41 €
/ Uni.
*
Configure o produto
Para uma melhor experiência, utilize um computador, pois algumas funcionalidades podem não ser totalmente compatíveis com dispositivos móveis ou tablets.
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
Ferramentas abertasComplete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis -
Entrada de cabos 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
6 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN16 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RALSemelhante ao RAL 7011
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
Dimensões
-
Altura76 mm
-
Largura147 mm
-
Profundidade65 mm
-
Número de unidades2
-
Profundidade da montagem65 mm
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de encaixe
-
Secção transversal de condutores1,0 - 2,5 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio1,0 - 2,5 mm²
Instalação, montagem
-
MontagemMontagem à superfície
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoLigação por encaixe
-
Com fixação por garrasNão
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaSim
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Tampa, porta
-
Tipo de tampaTampa articulada de fecho automático, pode ser presa na posição final
Capacidade
-
Número de módulos2
Segurança
-
Com proteção contra contactoSim
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP55
-
Utilizável em classe IP mais altaIP55 com tampa fechada
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalNão
Identificação
-
Com gravaçãoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WNC162
cubyko superfície - Tomada Schuko x2 horiz, cinz
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF162,73 kB
Mais transferências