cubyko - Caixa saliente dupla horizontal IP55, branco WNA685B
EAN
3250617175852
Quantidade
5 Peças
Grupo
20
Ferramentas de correspondência
Preço
11,18 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Botão de pressão 24 produtos disponíveis -
Tomada 10 produtos disponíveis -
Interruptor de instalação 26 produtos disponíveis -
Interruptor/botão de pressão para persianas 5 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
22 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos2
-
SistemaHager cubyko
-
Séries relacionadascubyko
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Número de unidades2
-
Altura76 mm
-
Largura147 mm
-
Profundidade56 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboSim
Instalação / montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal
-
MontagemSaliente
Acessórios
-
Com moldura de coberturaSim
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP55
-
Resistência ao impactos IKIK07
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WNA685B
cubyko - Caixa saliente dupla horizontal IP55, branco
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2019-05-03
PDF262,62 kB -
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2024-10-02
URL
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-06-11
PDF106,47 kB
Declaração de conformidade International 2022-01-10
PDF79,53 kB
Mais transferências