cubyko - Obturad.pré-corte Ø22,5mm, cinz WNA038
EAN
3250617174381
Quantidade
1 Uni.
Grupo
20
7,03 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de interfaceoutro
-
Modo de fixaçãosaliente
Comandos e indicadores
-
Botão de pressãoNão
Principais características eléctricas
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal10 A
Dimensões
-
Dimensões (LLxllxaa)76x76x70
-
Largura produto instalado75 mm
Capacidade
-
Número de módulos para WA2
Materiais, acabamento, cores
-
Cor RALRAL 7011 - Cinzento metálico
Ligação
-
Tipo de ligaçãoLigação rápida
Equipamento
-
hasheatingswitchNão
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK07
-
Índice de protecção IPIP55
-
textimpactstrengthIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-15…30 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-50…50 °C
Identificação
-
Sériecubyko
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF115 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências