Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Interruptor 21 produtos disponíveis -
Interruptor de chave 3 produtos disponíveis -
Interruptor/botão de pressão para persianas 7 produtos disponíveis -
Tomada 6 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
63 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos2
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7011
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
MaterialPolipropileno (PP)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Número de unidades1
-
Altura75 mm
-
Largura75 mm
-
Profundidade56 mm
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoVertical
Acessórios
-
Com tampa da estruturaNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP55
-
Resistência ao impactos IKIK08
-
Sistemacubyko
-
Séries relacionadascubyko
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WNA681
cubyko - Cx. saliente x1 IP55 (1+2), cnz
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Mais transferências