cubyko - Interruptor emergência c/ chave, cinzento WNA032

EAN
3250617174329
Quantidade
1 Uni.

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de comando
    Botão de pressão
  • Tipo de interface
    chave
  • Nº de teclas
    1
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Não
  • Botão de pressão
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    10 AX
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    85 mm
  • Altura produto instalado
    75 mm
  • Largura produto instalado
    75 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    cinzento componível
  • Tipo de tratamento da superficie
    esteira de verniz
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    encastrada / saliente
Ligação
  • Secção de ligação em cabo rígido
    mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
  • Tipo de ligação
    Borne sem parafusos
Equipamento
  • hasheatingswitch
    Não
Padrões
  • Homologações
    EN 60669-1
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    07
  • Ensaio fio incandescente
    NF EN 60-695-2
  • textimpactstrength
    IK07
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -15…30 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -50…50 °C
Identificação
  • Série
    cubyko
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA