cubyko - Quadro triplo horizontal, branco WNA403B

EAN
3250617175432
Quantidade
1 Uni.
Grupo
20
Preço
20,44 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    24 mm
  • Altura produto instalado
    75 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    225x83x23
  • Largura produto instalado
    225 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    07
  • Índice de protecção IP
    IP55
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA