Tecla 2x cubyko KNX c/ sinaliz, cinza WNT954
Preço
19,17 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
WNA681
cubyko - Cx. saliente x1 IP55 (1+2), cnz
3,39 €/ Uni.
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 14 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla dupla
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)2
Materiais
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
CorCinzento
-
Código RALSemelhante ao RAL 7011
-
AcabamentoMate
-
MaterialPlástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade27 mm
Capacidade
-
Número de módulos4
Conexão
-
Tipo de conector/fichaAlavanca com tranca
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzSim
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP55
-
Resistência ao impactos IKIK07
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico com báscula
-
Com gravaçãoNão
Configuração
-
Com símbolo táctilNão
-
Sistemacubyko
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto WNT954
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-10-19
PDF -
MarketingServiceBrochure
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Mais transferências