cubyko - Aro luminoso branco, 230V WNA695
Preço
43,48 €
/ Uni.
*
Configure o produto
Para uma melhor experiência, utilize um computador, pois algumas funcionalidades podem não ser totalmente compatíveis com dispositivos móveis ou tablets.
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
Ferramentas abertasComplete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Adaptador de transição para dispositivos de comutação domésticos 1 produtos disponíveis -
Tecla 20 produtos disponíveis -
Interruptor/botão de pressão para persianas 4 produtos disponíveis -
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 5 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
60 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos1
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura83 mm
-
Profundidade23 mm
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Instalação, montagem
-
MontagemMontagem à superfície
-
Posição de montagem/ligaçãoVertical
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Utilizável em classe IP mais altaIP55 com tampa fechada
-
Resistência ao impactos IKIK07
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WNA695
cubyko - Aro luminoso branco, 230V
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2026-03-10
PDF757,52 kB
Manual de instalação pt-PT 2026-03-10
PDF759,63 kB -
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB
Mais transferências