Configure o produto
Para uma melhor experiência, utilize um computador, pois algumas funcionalidades podem não ser totalmente compatíveis com dispositivos móveis ou tablets.
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
Ferramentas abertasComplete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 6 produtos disponíveis -
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 8 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
25 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente de contacto momentânea10 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla dupla
Materiais
-
CorCinzento
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
TransparenteNão
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade53 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar0
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar, Montagem à superfície
Controlos e indicadores
-
Sinalizador luminosoComo acessório
-
Número de teclas (gang)1
-
Tipo de botão de pressãoContacto com botão de pressão em série
-
Com contacto de sinal de feedbackNão
Conexão
-
Tipo de conector/fichaGirar parafuso de fixação
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP55
-
Resistência ao impactos IKIK08
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Sistemacubyko
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WNA044
cubyko - Botão inversor duplo, cinzento
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Licença de produto
Licença de produto en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Mais transferências