cubyko - LED azul 250V, com fios WUZ686
Preço
4,05 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal230 - 230 V
-
Tensão nominal230 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN0,4 mA
Dimensões
-
Altura5 mm
-
Profundidade14,00 mm
Potência
-
Consumo de corrente0,40 mA
Instalação, montagem
-
MontagemBase
Materiais
-
CorAzul
Iluminação
-
Tipo de lâmpadaLED
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WUZ686
cubyko - LED azul 250V, com fios
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Mais transferências