The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • cubyko
    • cubyko - asso­ciável
    • WNE040B
    EAN
    3250617173407
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    20
    • cubyko - asso­ciável
    • cubyko - montagem encas­trada completa
    • Ver mais

    cubyko encastrada - Comutador de escada duplo, branco WNE040B

    Preço
    18,25 €
    / Uni. *
    18,25 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    cubyko encastrada - Comutador de escada duplo, branco

    WNE040B

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      10 A
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    • Acaba­mento
      Acaba­mento aceti­nado
    • Mate­rial
      Poli­pro­pi­leno (PP)
    Iden­ti­fi­cação
    • Sistema de montagem
      Meca­nismo com caixa supe­rior
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      2
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      40 mm
    Segu­rança
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    Conexão
    • Tipo de contactos
      2 vias
    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Botão de pressão duplo

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - 2-way switch cubyko/W.1 wall mounted grey (English)
    PDF
    1,88 MB
    REACH declaration WNE040B
    PDF
    Relatório de RoHS WNE040B
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WNE040B | Hager Portugal

      Descarregar imagem WNE040B

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WNE040B | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WNE040B

      cubyko encastrada - Comutador de escada duplo, branco

      PDF
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2023-08-31 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2023-08-31

      PDF
      7,70 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-07-14

      PDF
      119,33 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29

      PDF
      195,73 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WNA697 - cubyko - Aro luminoso azul, 230V
      WNA697
      cubyko - Aro luminoso azul, 230V
      Preço
      43,48 €
      / Uni. *
      43,48 €
      / Uni. *
    • 2
      WUZ686 - cubyko - LED azul 250V, com fios
      WUZ686
      cubyko - LED azul 250V, com fios
      Preço
      4,05 €
      / Uni. *
      4,05 €
      / Uni. *
    • 3
      WUZ681 - cubyko - LED encarnado 250V, com fios
      WUZ681
      cubyko - LED encarnado 250V, com fios
      Preço
      4,05 €
      / Uni. *
      4,05 €
      / Uni. *
    • 4
      WUZ687 - cubyko - LED encarnado 12-28V, com fios
      WUZ687
      cubyko - LED encarnado 12-28V, com fios
      Preço
      5,41 €
      / Uni. *
      5,41 €
      / Uni. *
    • 5
      WNC032 - cubyko s - Interrup.emerg. c/chave, cinz
      WNC032
      cubyko s - Interrup.emerg. c/chave, cinz
      Preço
      105,50 €
      / Uni. *
      105,50 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A