The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • cubyko
    • cubyko - asso­ciável
    • WUZ681
    EAN
    3250617032506
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    20
    • cubyko - asso­ciável
    • cubyko - montagem encas­trada completa
    • cubyko - montagem de super­fície completa
    • Ver mais

    cubyko - LED encarnado 250V, com fios WUZ681

    Preço
    4,05 €
    / Uni. *
    4,05 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    cubyko - LED encarnado 250V, com fios

    WUZ681

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      230 - 230 V
    • Tensão nominal
      230 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      0,4 mA
    Dimen­sões
    • Altura
      5 mm
    • Profun­di­dade
      14,00 mm
    Potência
    • Consumo de corrente
      0,40 mA
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Base
    Mate­riais
    • Cor
      Vermelho
    Ilumi­nação
    • Tipo de lâmpada
      LED
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration WUZ681
    PDF
    Relatório de RoHS WUZ681
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WUZ681 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WUZ681

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WUZ681 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WUZ681

      cubyko - LED encarnado 250V, com fios

      PDF
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2023-08-31 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2023-08-31

      PDF
      7,70 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2021-09-10 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2021-09-10

      PDF
      115,60 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WNA697 - cubyko - Aro luminoso azul, 230V
      WNA697
      cubyko - Aro luminoso azul, 230V
      Preço
      43,48 €
      / Uni. *
      43,48 €
      / Uni. *
    • 2
      WUZ686 - cubyko - LED azul 250V, com fios
      WUZ686
      cubyko - LED azul 250V, com fios
      Preço
      4,05 €
      / Uni. *
      4,05 €
      / Uni. *
    • 3
      WUZ687 - cubyko - LED encarnado 12-28V, com fios
      WUZ687
      cubyko - LED encarnado 12-28V, com fios
      Preço
      5,41 €
      / Uni. *
      5,41 €
      / Uni. *
    • 4
      WNC032 - cubyko s - Interrup.emerg. c/chave, cinz
      WNC032
      cubyko s - Interrup.emerg. c/chave, cinz
      Preço
      105,50 €
      / Uni. *
      105,50 €
      / Uni. *
    • 5
      WNA700 - cubyko - Entrada dupla c/bucins M20, cinza
      WNA700
      cubyko - Entrada dupla c/bucins M20, cinza
      Preço
      12,84 €
      / Uni. *
      12,84 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A