cubyko - Entrada para 2 cabos, branco WNA690B

EAN
3250617175906
Quantidade
10 PCEs
Grupo
20
Preço
1,62 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encaixado
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    1 mm
  • Altura produto instalado
    37 mm
  • Largura produto instalado
    39 mm
Acessórios incluídos
  • Com quadro incluído
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP55
  • Ensaio fio incandescente
    NF EN 60-695-2

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA