The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Apare­lhagem Mural
  • cubyko
  • cubyko - montagem de super­fície completa
  • WNC155B
  • Apare­lhagem Mural

cubyko s - Saída de cabo, branco WNC155B

EAN
3250617176552
Quantidade
1 Uni.
Grupo
20
Ferramentas de correspondência
  • Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
  • Ferramenta de software de-DE 2024-10-02
Preço
18,38 €
/ Uni. *
18,38 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

cubyko s - Saída de cabo, branco

WNC155B

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Mate­riais
  • Cor do produto
    Creme
  • Cor
    Creme
  • Código RAL
    9010
  • Acaba­mento
    Acaba­mento aceti­nado
  • Mate­rial
    Poli­pro­pi­leno (PP)
Dimen­sões
  • Profun­di­dade
    22,80 mm
  • Altura
    75 mm
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    2
ìndice de proteção
  • Resis­tência ao impactos IK
    IK08
  • Índice de proteção IP
    IP55

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration WNC155B
PDF
Hager Relatório de RoHS WNC155B
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WNC155B | Hager Portugal

    Descarregar imagem WNC155B

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WNC155B | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WNC155B

    cubyko s - Saída de cabo, branco

    PDF
  • Brochura

    Imagem Brochura pt-PT 2023-08-31 | Hager Portugal

    Brochura pt-PT 2023-08-31

    PDF
    7,70 MB
  • Ferramenta de software

    Imagem Ferramenta de software de-DE 2024-10-02 | Hager Portugal

    Ferramenta de software de-DE 2024-10-02

    URL
    Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

    URL
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2021-09-10 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2021-09-10

    PDF
    105,14 kB
Mais transferências

Peças de substituição

Ver mais

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    WNA700 - cubyko - Entrada dupla c/bucins M20, cnz
    WNA700
    cubyko - Entrada dupla c/bucins M20, cnz
    Preço
    12,21 €
    / Uni. *
    12,21 €
    / Uni. *
  • 2
    WNC044 - cubyko saliente - Botão inversor duplo 1NA/1NF, cinzento
    WNC044
    cubyko saliente - Botão inversor duplo 1NA/1NF, cinzento
    Preço
    17,85 €
    / Uni. *
    17,85 €
    / Uni. *
  • 3
    WNC160 - cubyko superfície - Tomada Schuko, cinzento
    WNC160
    cubyko saliente - Tomada Schuko, cinzento
    Preço
    11,56 €
    / Uni. *
    11,56 €
    / Uni. *
  • 4
    WNC003 - cubyko saliente - Comutador de escada c/ aviso, cinzento
    WNC003
    cubyko saliente - Comutador de escada c/ aviso, cinzento
    Preço
    14,90 €
    / Uni. *
    14,90 €
    / Uni. *
  • 5
    WNA696 - cubyko - Aro luminoso branco, 12/24V
    WNA696
    cubyko - Aro luminoso branco, 12/24V
    Preço
    41,35 €
    / Uni. *
    41,35 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A