cubyko - Botão inversor 1NA/1NF c/ sinalização, cinzento WNA021

EAN
3250617174213
Quantidade
1 Uni.
Grupo
20
Preço
15,14 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de teclas
    1
  • Modo de fixação
    Encaixado
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Sim
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    10 A
Dimensões
  • installationdepthflushmountedboxes
    40 mm
  • Profundidade produto instalado
    40 mm
  • Altura produto instalado
    75 mm
  • Largura produto instalado
    75 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 7011 - Cinzento metálico
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encastrada
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    07
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -15…30 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -50…50 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA