cubyko - Aro luminoso azul, 12/24V WNA698
Preço
43,48 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Interruptor/botão de pressão para persianas 7 product.page.accessories.products-available -
Tecla 20 product.page.accessories.products-available -
Adaptador de transição para dispositivos de comutação domésticos 1 product.page.accessories.products-available -
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 59 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos1
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura83 mm
-
Profundidade23 mm
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Instalação, montagem
-
MontagemMontagem à superfície
-
Posição de montagem/ligaçãoVertical
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Utilizável em classe IP mais altaIP55 com tampa fechada
-
Resistência ao impactos IKIK07
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto WNA698
cubyko - Aro luminoso azul, 12/24V
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL, pt-PT 2018-06-15
PDF914,14 kB
Manual de instalação en-GB 2026-03-10
PDF757,52 kB
Manual de instalação pt-PT 2026-03-10
PDF759,63 kB -
MarketingServiceBrochure
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB
Mais transferências