The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • cubyko
    • cubyko - asso­ciável
    • WNA689
    EAN
    3250617174893
    Quantidade
    5 Peças
    Grupo
    20
    • cubyko - asso­ciável

    cubyko - Tampas para parafusos WNA689

    Preço
    3,39 €
    / Uni. *
    3,39 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Configure o produto

    Para uma melhor experiência, utilize um computador, pois algumas funcionalidades podem não ser totalmente compatíveis com dispositivos móveis ou tablets.

    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

    Ferramentas abertas

    cubyko - Tampas para parafusos

    WNA689

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Cinzento
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 7011
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Contém mate­rial reci­clado (% do peso total do plás­tico)
      0
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP55
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK08
    • Sistema
      cubyko

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Single box empty cubyko/W.1 grey (English)
    PDF
    1,96 MB
    REACH declaration WNA689
    PDF
    Relatório de RoHS WNA689
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WNA689 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WNA689

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WNA689 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WNA689

      cubyko - Tampas para parafusos

      PDF
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2023-08-31 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2023-08-31

      PDF
      7,70 MB
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2021-09-10 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2021-09-10

      PDF
      115,60 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-03-31 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-03-31

      PDF
      315,19 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WNA697 - cubyko - Aro luminoso azul, 230V
      WNA697
      cubyko - Aro luminoso azul, 230V
      Preço
      43,48 €
      / Uni. *
      43,48 €
      / Uni. *
    • 2
      WUZ686 - cubyko - LED azul 250V, com fios
      WUZ686
      cubyko - LED azul 250V, com fios
      Preço
      4,05 €
      / Uni. *
      4,05 €
      / Uni. *
    • 3
      WUZ681 - cubyko - LED encarnado 250V, com fios
      WUZ681
      cubyko - LED encarnado 250V, com fios
      Preço
      4,05 €
      / Uni. *
      4,05 €
      / Uni. *
    • 4
      WUZ687 - cubyko - LED encarnado 12-28V, com fios
      WUZ687
      cubyko - LED encarnado 12-28V, com fios
      Preço
      5,41 €
      / Uni. *
      5,41 €
      / Uni. *
    • 5
      WNC032 - cubyko s - Interrup.emerg. c/chave, cinz
      WNC032
      cubyko s - Interrup.emerg. c/chave, cinz
      Preço
      105,50 €
      / Uni. *
      105,50 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A