cubyko - Tomada Schuko, branco WNA160B Resistente a todas as estações do ano, a cubyko é a gama de aparelhagem estanque e destaca-se, também, pelo seu design adaptado a todos os ambientes.
EAN
3250617175609
Quantidade
1 Uni.
Grupo
20
cubyko - Tomada Schuko, branco WNA160B
Preço
10,41 €
/ Uni.
*
Configure o produto
Para uma melhor experiência, utilize um computador, pois algumas funcionalidades podem não ser totalmente compatíveis com dispositivos móveis ou tablets.
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
Ferramentas abertasComplete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 5 produtos disponíveis -
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 8 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
19 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN16 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade22,80 mm
-
Número de unidades1
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar0
-
Profundidade da montagem22 mm
Conexão
-
Tipo de conector/fichaGirar parafuso de fixação
-
Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio1,0 - 2,5 mm²
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar, Montagem à superfície
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoLigação por encaixe
-
Com fixação por garrasNão
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaSim
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Tampa, porta
-
Tipo de tampaTampa articulada de fecho automático, pode ser presa na posição final
Capacidade
-
Número de módulos1
Segurança
-
Com proteção contra contactoSim
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP55
-
Utilizável em classe IP mais altaIP55 com tampa fechada
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalNão
Identificação
-
Com gravaçãoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WNA160B
cubyko - Tomada Schuko, branco
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF162,73 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-03-31
PDF305,19 kB
Mais transferências