cubyko - Tomada Schuko c/paraf., cinz WNA161

EAN
3250617174664
Quantidade
10 PCEs
Grupo
20
Preço
10,30 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encaixado
Funções
  • Protecção contra defeitos à terra
    Não
  • Borne de conexiones centralizadas
    Não
  • Com iluminação de orientação
    Não
  • Protecção contra as sobretensões
    Não
Configuração
  • Nº de módulos
    1
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Não
Conectividade
  • Com tomada de carregamento USB
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250V
  • Tensão nominal
    250 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    16 A
Dimensões
  • Profundidade
    64 mm
  • Profundidade produto instalado
    22.8 mm
  • Altura produto instalado
    75 mm
  • Largura produto instalado
    75 mm
  • Altura
    75 mm
  • Largura
    75 mm
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    2
  • Número de módulos
    0
Tampa, porta
  • Bloqueável por cadeado
    Não
Alimentação
  • Alimentação especial
    Sem alimentação especial
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    cinzento escuro
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    mistura de materiais
  • Aparência da superfície
    mate
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
  • Transparente
    Não
  • ismetalliccolour
    Não
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Aparafusado
Ligação
  • Nº de fasses acessíveis
    1
  • Tipo de ligação
    Ligação rápida
Acessórios incluídos
  • Com fusível em miniatura
    Não
Equipamento
  • Número de unidades
    1
  • Número de tomadas comandadas
    0
  • Comutador ON/OFF
    Não
  • withtransparentlabelholder
    Não
Padrões
  • Homologações
    NFC 61314
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    07
  • Índice de protecção IP
    IP55
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • protecção
    Proteção de contacto aprimorada
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -15…30 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -50…50 °C
  • Isolado
    Sim
Identificação
  • Versão
    F
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA