![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
cubyko - Botão chave c/3 pos, cinzento WNA037
EAN
3250617174374
Quantidade
1 Uni.
Grupo
20
101,81 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de interfacechave
-
Nº de teclas1
-
Modo de fixaçãoEncaixado
Comandos e indicadores
-
Botão de pressãoNão
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal250V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal10 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado50 mm
-
Altura produto instalado75 mm
-
Dimensões (LLxllxaa)76x76x70
-
Largura produto instalado75 mm
Capacidade
-
Número de módulos para WA2
Materiais, acabamento, cores
-
Corcompos. Cinzento
-
Cor RALRAL 7011 - Cinzento metálico
-
MaterialPolipropileno
-
Tipo de tratamento da superficieesteira de verniz
Instalação, montagem
-
Tipo de montagemencastrada / saliente
Ligação
-
Secção de ligação em cabo rígidomini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
-
TipoLigação rápida
-
Tipo de ligaçãoLigação rápida
Equipamento
-
hasheatingswitchNão
Padrões
-
HomologaçõesEN 60669-1
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK07
-
Índice de protecção IPIP55
-
textimpactstrengthIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-15…30 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-50…50 °C
Identificação
-
Sériecubyko
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF115 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências