cubyko s - Comut.esc.duplo c/sinalz, cnz WNC041
EAN
3250617170413
Quantidade
1 Uni.
Grupo
20
Preço
26,71 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
19 produtos disponíveis
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal10 A
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7011
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
MaterialPolipropileno (PP)
Identificação
-
Sistema de montagemInstalação completa com estrutura
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Dimensões
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar40 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP55
-
Resistência ao impactos IKIK07
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla dupla
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WNC041
cubyko s - Comut.esc.duplo c/sinalz, cnz
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Mais transferências