Configure o produto
Para uma melhor experiência, utilize um computador, pois algumas funcionalidades podem não ser totalmente compatíveis com dispositivos móveis ou tablets.
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
Ferramentas abertasComplete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 5 produtos disponíveis -
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 8 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
21 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoMate
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Controlos e indicadores
-
Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelasInterruptor de 1 polos
Tensão
-
Tensão nominal240 V
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 A
-
Poder de corte10 A
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP55
-
Recebe fechaduraBloqueio diferente
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-15 - 30 °C
Texto
-
Modo de comutaçãoUnipolar
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
Modo de instalaçãoCom adaptador de montagem
-
FunçãoCom função de bloqueio por toque
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
Equipamento
-
A chave é removívelSim, na posição 0
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Tipo de produto relacionadoCaixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar, Quadro para dispositivos de comutação domésticos
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WNA037B
cubyko - Botão chave c/3 pos, branco
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB
Mais transferências