Tecla 1x cubyko KNX c/ porta-etiq, cinza WNT922
Preço
13,79 €
/ Uni.
*
Configure o produto
Para uma melhor experiência, utilize um computador, pois algumas funcionalidades podem não ser totalmente compatíveis com dispositivos móveis ou tablets.
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
Ferramentas abertasComplete seu sistema
Acessórios indispensáveis
WNA681
cubyko - Cx. saliente x1 IP55 (1+2), cnz
3,39 €/ Uni.
Produtos relacionados
-
15 produtos disponíveis
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla simples
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)1
Materiais
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
CorCinzento
-
Código RALSemelhante ao RAL 7011
-
AcabamentoMate
-
MaterialPlástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade27 mm
-
Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem12 mm
Capacidade
-
Número de módulos2
Conexão
-
Tipo de conector/fichaAlavanca com tranca
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemSim
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP55
-
Resistência ao impactos IKIK07
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico com báscula
-
Com gravaçãoNão
Configuração
-
Com símbolo táctilNão
-
Sistemacubyko
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WNT922
Tecla 1x cubyko KNX c/ porta-etiq, cinza
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Mais transferências