cubyko - Botão duplo p/estores, branco WNA301B
EAN
3250617175319
Quantidade
1 Uni.
Grupo
20
Preço
54,08 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Comandos e sinalizadores
-
Número de teclas (gang)2
-
Tipo de botão de pressãoBotão de pressimples
-
Séries relacionadascubyko
-
SistemaHager cubyko
Materiais
-
CorBranco puro
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
MaterialPolipropileno (PP)
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesQuickConnect
Dimensões
-
Profundidade40 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar40 mm
ìndice de proteção
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-15 - 30 °C
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Licença de produto
Licença de produto en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Mais transferências