cubyko - Comutador de escada c/ p.-etiqueta, branco WNA006B
EAN
3250617175067
Quantidade
1 Uni.
Grupo
20
Ferramentas de correspondência
Preço
17,09 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (9)Acessórios opcionais
-
4 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
25 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal10 A
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Identificação
-
Sistema de montagemElemento de controlo
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Comandos e sinalizadores
-
Número de teclas (gang)1
Dimensões
-
Profundidade da montagem12 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar40 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK08
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla simples
Ligações
-
Tipo de contactos2 vias
-
Tipo de conector/fichaGirar parafuso de fixação
Textos
-
Modo de instalaçãoPara fixação por parafuso
-
Tipo de ligaçãoCom terminal N, Com terminais de encaixe
-
IluminaçãoCom unidade LED azul de 230 V, Para iluminação
-
Modo de comutaçãoComutação
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WNA006B
cubyko - Comutador de escada c/ p.-etiqueta, branco
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2024-10-02
URL
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Licença de produto
Licença de produto en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Mais transferências