Configure o produto
Para uma melhor experiência, utilize um computador, pois algumas funcionalidades podem não ser totalmente compatíveis com dispositivos móveis ou tablets.
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
Ferramentas abertasComplete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (9)Acessórios opcionais
-
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 5 produtos disponíveis -
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 8 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
25 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 A
-
Corrente nominal IN10 A
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
Identificação
-
Sistema de montagemMecanismo com caixa superior
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)1
Dimensões
-
Profundidade da montagem12 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar40 mm
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK08
-
Utilizável em classe IP mais altaIP55 com tampa fechada
Conexão
-
Tipo de contactos2 vias
-
Tipo de conector/fichaTerminal de encaixe
Texto
-
Modo de instalaçãoPara fixação por parafuso
-
Tipo de ligaçãoCom terminal N, Com terminais de encaixe
-
IluminaçãoCom unidade LED vermelha de 230 V, Para circuito de monitorização
-
Botão de pressãoNão
Equipamento
-
Com iluminaçãoSim
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla simples
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WNA003B
cubyko - Comutador de escada c/ aviso, branco
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Licença de produto
Licença de produto en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Mais transferências