Gama de aparelhagem de parede à prova de água cubyko da Hager, interruptor associável, instalação em saliência, vai-e-vem, Quickconnect/ligação rápida, 10AX - 250V~ - IP55 - IK07, dimensões 76x76 mm, seção de conexão mínima em fio rígido 2 x 1 mm² e máxima 2 x 2,5 mm², prof
EAN
3250617174015
Quantidade
10 Peças
Grupo
20
cubyko comutador de escada associável, 10AX, IP55, acabamento cinza WNA001
Preço
5,54 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 6 produtos disponíveis -
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 8 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
25 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN10 A
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar, Montagem à superfície
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7011
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
TratamentoEnvernizado
Identificação
-
Sistema de montagemMecanismo com caixa superior
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de clique
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)1
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK08
Conexão
-
Tipo de contactos2 vias
-
Tipo de conector/fichaGirar parafuso de fixação
Equipamento
-
Com iluminaçãoNão
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoInterrutor
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WNA001
cubyko - Comutador escada, cinzento
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Licença de produto
Licença de produto en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Mais transferências