cubyko - Comutador de escada c/ sinalização, cinzento WNA002

EAN
3250617174022
Quantidade
10 PCEs
Grupo
20
Preço
12,85 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    botão
  • Modo de fixação
    Encaixado
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Sim
  • Botão de pressão
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    10 AX
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    40 mm
  • Altura produto instalado
    75 mm
  • Largura produto instalado
    75 mm
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 7011 - Cinzento metálico
  • Material
    mistura de materiais
Ligação
  • Tipo de ligação
    Ligação rápida
Equipamento
  • iluminação
    para sinalização ou monitorização de circuitos
  • hasheatingswitch
    Não
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    07
  • Índice de protecção IP
    IP55
  • Ensaio fio incandescente
    NF EN 60-695-2
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -15…30 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -50…50 °C
Identificação
  • tipo de interruptor para aparelho
    Não
Pictogramas
  • Símbolo WA
    INSTALLATEUR.JPG

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA