cubyko - Comutador de escada duplo, cinzento WNA040

EAN
3250617174404
Quantidade
10 PCEs
Grupo
20
12,97 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de teclas
    2
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    em acessório
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    10 AX
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    40 mm
  • Altura produto instalado
    75 mm
  • Largura produto instalado
    75 mm
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    compos. Cinzento
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encastrada
Ligação
  • Secção de ligação em cabo rígido
    mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
  • Tipo de ligação
    Borne sem parafusos
Equipamento
  • hasheatingswitch
    Não
Padrões
  • Homologações
    EN 60669-1
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    07
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -15…30 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -50…50 °C
Identificação
  • Série
    cubyko
Pictogramas
  • Símbolo WA
    INSTALLATEUR.JPG

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA