cubyko - Comut.esc. duplo c/sinalz, brc WNA041B
EAN
3250617177412
Quantidade
1 Uni.
Grupo
20
Preço
22,71 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal10 A
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar, Saliente
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorBranco puro
-
Código RAL9010
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
MaterialPolipropileno (PP)
-
TratamentoEnvernizado
Identificação
-
Sistema de montagemMecanismo com caixa superior
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem de clique
Dimensões
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar40 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP55
-
Resistência ao impactos IKIK07
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla dupla
Textos
-
IluminaçãoPara iluminação
-
Modo de comutação2 vias
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Mais transferências