cubyko encastrada - Tomada Schuko, cinzento WNE160 Resistente a todas as estações do ano, a cubyko é a gama de aparelhagem estanque e destaca-se, também, pelo seu design adaptado a todos os ambientes.
EAN
3250617172608
Quantidade
10 Peças
Grupo
20
cubyko encastrada - Tomada Schuko, cinzento WNE160
Preço
15,00 €
/ Uni.
*
Também disponível em
Cor do produto - Cinzento
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN16 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7011
-
AcabamentoMate
-
MaterialPolicarbonato (PC), Termoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura44,90 mm
-
Largura44,90 mm
-
Número de unidades1
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoLigação por encaixe
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaSim
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
Tampa, porta
-
Tipo de tampaTampa articulada de fecho automático, pode ser presa na posição final
Capacidade
-
Número de módulos1
Segurança
-
Com proteção contra contactoNão
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP55
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
Identificação
-
Com gravaçãoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WNE160
cubyko encastrada - Tomada Schuko, cinzento
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF162,73 kB
Mais transferências