cubyko - Saída de cabo, branco WNA155B
EAN
3250617175555
Quantidade
1 Uni.
Grupo
20
Preço
12,85 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais
-
CorCreme
-
Código RAL9010
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
MaterialPolipropileno (PP)
Dimensões
-
Profundidade22,80 mm
-
Altura75 mm
Capacidade
-
Número de módulos2
ìndice de proteção
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Índice de proteção IPIP55
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-10
PDF105,14 kB
Mais transferências