cubyko - Interrup. chave c/2 pos, cinz WNA035

EAN
3250617174350
Quantidade
1 Uni.
Grupo
20
Preço
75,85 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    chave
  • Nº de teclas
    1
  • Modo de fixação
    Encaixado
Comandos e indicadores
  • Botão de pressão
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    10 AX
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    50 mm
  • Altura produto instalado
    75 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    76x76x70
  • Largura produto instalado
    75 mm
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 7011 - Cinzento metálico
Ligação
  • Tipo de ligação
    Ligação rápida
Equipamento
  • hasheatingswitch
    Não
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    07
  • Índice de protecção IP
    IP55
  • textimpactstrength
    IK07
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -15…30 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -50…50 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA