![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
cubyko - Sinalizador branco, cinzento WNA603
EAN
3250617174633
Quantidade
1 Uni.
Grupo
20
Preço
38,80 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãosaliente
Funções
-
Com iluminação funcionalSim
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal250V
Potência
-
Potência consumida em W1.6 mW
Materiais, acabamento, cores
-
Cor RALRAL 7011 - Cinzento metálico
-
MaterialPolipropileno
-
Tipo de tratamento da superficieesteira de verniz
Gestão de iluminação
-
Tipo de lâmpadaLED
Instalação, montagem
-
Tipo de montagemEncaixado
-
Tipo de montagemencastrada / saliente
Ligação
-
Tipo de orificioFix
Equipamento
-
Com iluminaçãoSim
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK07
-
Ensaio fio incandescenteNF EN 60-695-2
Identificação
-
Sériecubyko
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF79 KB
Mais transferências