The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker S.1
    • Comandos - Berker S.1
    • 19058002
    EAN
    4011334423720
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    24
    • Comandos - Berker S.1
    • Comandos de ilumi­nação - Berker B.3
    • Controlo da ilumi­nação - Berker B.7
    • Controlo da ilumi­nação - Berker Q.1
    • Controlo da ilumi­nação - Berker Q.3
    • Controlo da ilumi­nação - Berker Q.7
    • Controlo da ilumi­nação - Berker K.1
    • Controlo da ilumi­nação - Berker K.5
    • Ver mais

    Etiq. sinaliz. LED quadrado “mulher” 19058002

    Preço
    4,88 €
    / Uni. *
    4,88 €
    / Uni. *

    Produtos similares:

    WAA4092
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Etiq. sinaliz. LED quadrado “mulher”

    19058002

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      42 mm
    • Largura
      42 mm
    Mate­riais
    • Trans­pa­rente
      Não
    Texto
    • Impressão
      Com símbolo impresso para, por exem­plo, WC femi­nino

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration 19058002
    PDF
    Relatório de RoHS 19058002
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 19058002 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 19058002

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 19058002 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 19058002

      Etiq. sinaliz. LED quadrado “mulher”

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      85121200 - Mecanismo relé
      85121200
      Mecanismo relé
      Preço
      71,60 €
      / Uni. *
      71,60 €
      / Uni. *
    • 2
      85121100 - Interruptor universal, 1 canal
      85121100
      Interruptor universal, 1 canal
      Preço
      62,08 €
      / Uni. *
      62,08 €
      / Uni. *
    • 3
      85122200 - Interruptor universal, 2 canais
      85122200
      Interruptor universal, 2 canais
      Preço
      115,82 €
      / Uni. *
      115,82 €
      / Uni. *
    • 4
      85142183 - B.7 - tecla dupla, alumínio mate
      85142183
      B.7 - tecla dupla, alumínio mate
      Preço
      31,32 €
      / Uni. *
      31,32 €
      / Uni. *
    • 5
      85142189 - S.1/B.3/B.7 - tecla dupla, branco
      85142189
      S.1/B.3/B.7 - tecla dupla, branco
      Preço
      23,89 €
      / Uni. *
      23,89 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A