Configure o produto
Para uma melhor experiência, utilize um computador, pois algumas funcionalidades podem não ser totalmente compatíveis com dispositivos móveis ou tablets.
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
Ferramentas abertasComplete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 6 produtos disponíveis -
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 4 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
19 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RALSemelhante ao RAL 7011
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
MaterialPolipropileno (PP)
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura75 mm
-
Largura75 mm
-
Profundidade22,80 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP55
-
Resistência ao impactos IKIK08
-
Utilizável em classe IP mais altaIP55 com tampa fechada
Conetividade
-
Com fixação por garrasNão
Identificação
-
Sistema de montagemPlaca de cobertura central
-
Sistemacubyko
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WNA157
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-11-14
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-10
PDF105,14 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-03-31
PDF301,63 kB
Mais transferências