tehalit.VE-EE
pokrywy uchylne ze stali nierdzewnej

Pokrywy przy­sto­so­wane są do dużych obciążeń do 20 kN i posia­dają stopień ochrony IP54.

Podłogowe gniazdo elektryczne z otwartą pokrywą ukazujące porty zasilania i danych w biurze

Pomiesz­czenia stają się coraz bardziej prze­stronne, a archi­tek­tura w budyn­kach miesz­kal­nych i użyt­ko­wych coraz bardziej otwarta. To praw­dziwe wyzwanie przy projek­to­waniu i wyko­naniu systemów prowa­dzenia insta­lacji elek­trycz­nych. Aby zapewnić opty­malne wyko­rzy­stanie systemów Hager oraz zwięk­szyć możli­wości pomiesz­czeń do popro­wa­dzenia insta­lacji zasi­la­jącej oraz tele­tech­nicznej, przy­go­to­wa­liśmy naszą nową ofertę pokryw uchyl­nych ze stali nierdzewnej tehalit. VE-EE, które nadają się do czysz­czenia na mokro, będą odpo­wiednie do pomiesz­czeń z dużym obcią­że­niem oraz sprawdzą się również w domowej sieci w podło­gach grani­to­wych, płyt­kach czy parkiecie.


Pokrywy uchylne ze stali nierdzewnej
do wszyst­kich rodzajów podłóg

  • od 2 do 16 urzą­dzeń insta­la­cyj­nych 45x45 

  • okrągły lub kwadra­towy kształt

  • wyko­nane ze stali nierdzewnej lub mosiądzu 

pokrywa ze stali nierdzewnej

Do czysz­czenia na mokro i sucho

Wszystkie pokrywy uchylne ze stali nierdzewnej nadają się do sprzą­tania na sucho i mokro (IP54). Różne rozmiary, kształty, kolory można zasto­sować do każdego rodzaju podłogi, co ułatwia aran­żację pomiesz­czeń. Dodat­kowo uszczelki zapew­nia­jące wodosz­czel­ność, są łatwe w konser­wacji lub ewen­tu­alnej wymianie.

 

 

b7biazza

tehalit.VE-EE pokrywy uchylne z wyjściem na prze­wody ze stali nierdzewnej IP30: Czysz­czenie na sucho

Zopty­ma­li­zo­wa­liśmy pokrywy uchylne z wyjściem na prze­wody. Dzięki temu otwie­rają się teraz w sposób jeszcze bardziej przy­jazny dla użyt­kow­nika, a to wszystko dzięki zasto­so­waniu nowego systemu otwie­rania (waha­dło­wego) zamiast uchwytu.

wlh43xlv

tehalit.VE-EE pokrywy uchylne z tubusem ze stali nierdzewnej IP54: Czysz­czenie na sucho i mokro

Pokrywy uchylne z tubusem nadają się do podłóg czysz­czo­nych na sucho i mokro. Charak­te­ry­zuje się tym, że w pozycji zamkniętej ochrona IP jest na poziomie IP54.

nglzkmb9

tehalit.VE-EE pełne pokrywy ze stali nierdzewnej IP54: Czysz­czenie na sucho i mokro

Pełne pokrywy są stoso­wane, gdy użyt­kownik nie potrze­buje stałego dostępu do urzą­dzeń insta­la­cyj­nych. Zaleca się, aby pełne pokrywy stosować jako rewizję.


Konfi­gu­rator under­floor

Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać produkty oraz akce­soria, przy­cią­gnąć je i upuścić. 


tehalit.VE-EE
Podło­gowe systemy prowa­dzenia insta­lacji EK/ MK
pokrywy ze stali nierdzewnej Hager


Pokrywy uchylne ze stali nierdzewnej
wytrzy­małe na duże obcią­żenia

Do pomiesz­czeń, gdzie wyma­gane są duże obcią­żenia, oferu­jemy pokrywy uchylne w kwadra­towym oraz okrą­głym kształcie. Zapew­niają one miejsce dla 6 lub 12 urzą­dzeń 45x45 i wytrzy­mują obcią­żenie do 20 kN.

pokrywy uchylne ze stali nierdzewnej

Gotowe zestawy do zamó­wienia
Kwadra­towe pokrywy ze stali nierdzewnej

Jeden numer zamó­wienia = kompletny zestaw

pokrywy uchylne ze stali nierdzewnej, gotowe zestawy

Q12 UDKQ12E15

tehalit.VE-EE Zestaw pokrywa uchylna ze stali nierdzewnej wraz z zestawem monta­żowym IP30 5kN Q12 251x251 15mm (w skład wypo­sa­żenia wchodzi: 2 x GTVR400, 4 x ESR2339010, 1 x GTVD300, 3 x GTVD­M012).

unacvdvf

Q06 UDKQ067011

tehalit.VE-EE Zestaw pokrywa uchylna z polia­midu wraz z zestawem monta­żowym IP30 1,5kN Q06 205x205 5mm (w skład wypo­sa­żenia wchodzi: 1 x GTVR300, 1 x ESR3339010, 1 x GTVD200, 2 x GTVD­M012).

3on6urpb

Q02 UDKQ02E15

tehalit.VE-EE Zestaw (mini) pokrywa uchylna ze stali nierdzewnej wraz z zestawem monta­żowym  IP30 3kN Q02 144x144 15mm (w skład wypo­sa­żenia wchodzi:1 x ESR2339010, 1 x GTVD­M012).

 


tehalit.VE-EE
Podło­gowe systemy prowa­dzenia insta­lacji UDK/ UDQ zestawy under­floor Hager