Rozdział energii w szpitalu:
elastyczność, jakość i współpraca
Szpital - miejsce, w którym niezawodność rozdziału energii pełni kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu. Budynek, który nie uznaje kompromisów w kwestii jakości i bezpieczeństwa instalacji elektrycznej. Z dumą przedstawiamy zrealizowany przez nas projekt w Centralnym Zintegrowanym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Szczegóły projektu
- Lokalizacja: Poznań, Polska
- Rok rozpoczęcia I etapu: 2021
- Rok zakończenia I etapu: 2024
- Powierzchnia użytkowa: 25 000 m2
- Zakres: SOR, Oddział Intensywnej Terapii, bloki operacyjne, lądowisko dla helikopterów
- Generalny wykonawca: WARBUD S.A.
- Projektant instalacji elektrycznych: ELIN Sp. z o.o.
- Prefabrykator: Werme

Infrastruktura energetyczna dla obiektu o strategicznym znaczeniu
W ramach pierwszego etapu inwestycji realizowany jest największy moduł szpitala, obejmujący m.in. Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), Oddział Intensywnej Terapii (OIT), bloki operacyjne oraz lądowisko dla helikopterów. Powierzchnia użytkowa tego etapu wynosi aż 45 000 m², co stawia bardzo wysokie wymagania wobec instalacji elektrycznych i systemów zasilania.
Główne zasilanie obiektu zostało zaprojektowane w oparciu o dwa transformatory o mocy 2500 kVA, zasilane z niezależnych przyłączy średniego napięcia. Dodatkowo kluczowe obwody zostały zabezpieczone przez dwa agregaty prądotwórcze o mocy 1000 kVA, co zapewnia pełną ciągłość zasilania nawet w sytuacjach awaryjnych.
Systemy rozdzielnic Hager – serce instalacji elektrycznej
W projekcie głównych rozdzielnic elektrycznych zastosowano nasz flagowy system unimes H, przeznaczony do najbardziej wymagających instalacji w obiektach infrastruktury krytycznej. Do przeniesienia mocy z transformatorów wykorzystano:
- dwie rozdzielnice o prądzie znamionowym 4000 A,
- jedną rozdzielnicę o prądzie znamionowym 1250 A.
Najdłuższe zestawy osiągają blisko 10 metrów długości, a łączna ilość zastosowanej miedzi wynosi około 4500 kg, co obrazuje skalę tej realizacji. Nad prawidłową konfiguracją i niezawodnością zasilania czuwają dwa układy SZR, gwarantujące automatyczne przełączanie źródeł energii.
Prefabrykacja i montaż – precyzja oraz doświadczenie
Prefabrykacją oraz montażem rozdzielnic głównych i 75 podrozdzielnic zajęła się firma WERME – doświadczony partner Hager. Zastosowano niezawodne systemy univers NH oraz N HC, które doskonale sprawdzają się w dużych i złożonych instalacjach elektrycznych.
Projekt wymagał niestandardowych działań logistycznych – rozdzielnice musiały zostać podniesione na odpowiednią wysokość i wprowadzone do budynku przez specjalnie przygotowany otwór. Było to kolejne potwierdzenie, że elastyczność rozwiązań Hager oraz partnerska współpraca pozwalają skutecznie realizować nawet najbardziej skomplikowane inwestycje.
Wdrożone rowiązania Hager
- rozdział energii do 4000 A
- rozdział energii do 1600 A

Zastosowaliśmy:
Zaufany partner w realizacji kluczowych inwestycji elektroinstalacyjnych
Realizacja dla Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu była projektem o szczególnym znaczeniu i wysokim poziomie złożoności. W obiektach medycznych ciągłość i bezpieczeństwo zasilania elektrycznego mają kluczowe znaczenie, dlatego wszystkie zastosowane rozwiązania musiały spełniać najwyższe standardy jakości i niezawodności.
Dzięki doskonałej współpracy powstała nowoczesna infrastruktura elektryczna, oparta na sprawdzonych systemach rozdziału energii Hager, która zapewnia stabilną i bezpieczną eksploatację energii elektrycznej.
Rozpocznij swój projekt z zaufanym partnerem
Nasi eksperci są blisko Ciebie, gotowi pomóc znaleźć rozwiązania najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Będą Ci towarzyszyć od momentu planowania aż po wdrożenie.