Spraw­dzone 
i godne zaufania

Nasz cel to zawsze być numerem 1 w oczach naszych klientów. Dlatego chcemy, by każdy insta­lator używa­jący produktów Hager, był postrze­gany jako dosko­nały facho­wiec. Zależy nam na Twojej repu­tacji, dokładnie tak, jak na swojej. Dlatego dostar­czamy Ci nieza­wodne, bezpieczne i trwałe produkty. Jako produ­cent dbamy więc o swoją renomę, na długo, zanim Ty podej­miesz się zleceń, od których zależy Twoja repu­tacja.


Testowanie produktów

Nieza­wodne
Solidne

Jak to robimy? Odpo­wiedź na to pytanie
składa się z dwóch części. Po pierwsze, testu­jemy nasze
produkty w labo­ra­to­riach Hager, aby zagwa­ran­tować
ich nieza­wod­ność przed wpro­wa­dze­niem na rynek.
Po drugie, nasze produkty są 
testo­wane
przez insta­la­torów 
w warun­kach rzeczy­wi­stych.
Dzięki temu dosta­jesz do ręki nieza­wodne
i ergo­no­miczne rozwią­zania, którym możesz zaufać.

 

Praca elektryka

Pomy­słowe
Inno­wa­cyjne

Inno­wa­cyjne rozwią­zania mają jeden
podsta­wowy cel — sprawić, aby insta­lacja
w obiekcie była bezpieczna i szybka.
Nasi inży­nie­rowie nieustannie spraw­dzają,
w jaki sposób usprawnić Twoją pracę,
np. poprzez zapew­nienie więk­szej prze­strzeni
na ręce podczas montażu. Starają się ulep­szać
i wdrażać rozwią­zania, zgodnie z Twoimi ocze­ki­wa­niami.

 


Stacje łado­wania
witty

Stacje łado­wania pojazdów elek­trycz­nych, szcze­gólnie te stoso­wane w miej­scach publicz­nych, muszą speł­niać ocze­ki­wania wielu klientów przez długie lata. Podczas codziennej eksplo­atacji przez różnych użyt­kow­ników, są szcze­gólnie nara­żone na uszko­dzenia mecha­niczne. Aby mieć pewność, że są gotowe na takie wyzwania, stacje witty podda­jemy wielu testom z udziałem robotów i ludzi, np. każde gniazdo jest otwie­rane i zamy­kane 50 000 razy. 


Zapro­jek­to­wane z myślą o funk­cjo­nal­ności
i trwa­łości

Łatwo jest wymie­niać zalety produktów. Jednak najważ­niejsze, to móc poprzeć je dowo­dami. Poszcze­gólne produkty wyma­gają odpo­wied­niej kontroli, dlatego testu­jemy je w rzeczy­wi­stych warun­kach. Dzięki temu masz pewność, że możesz im zaufać.

 
Test zraszania wodą

Test zraszania wodą

Aby zapewnić wodosz­czel­ność naszych rozdzielnic, testu­jemy je w możliwie najbar­dziej wilgot­nych warun­kach. Testy zraszania wodą w labo­ra­to­rium mają na celu zapew­nienie, że uszczelki i osłony są gotowe na różne warunki atmos­fe­ryczne. Gwaran­tują zado­wo­lenie i spokój Tobie i Twoim klientom.

 

Odkryj nasze rozdziel­nice

Test klimatyczny

Test klima­tyczny

Kolejnym ważnym bada­niem nieza­wod­ności jest test klima­tyczny. Polega on na wysta­wieniu obudowy na dzia­łanie wyso­kich tempe­ratur i dużej wilgot­ności. Obudowy umiesz­czamy w komorze klima­tycznej (od -15°C do +50°C) na 28 dni. Następnie prze­pro­wa­dzamy kolejne testy za pomocą prób­ników, aby mieć pewności, że dostar­czamy nieza­wodne produkty.

Odkryj nasze rozdziel­nice

Test z wykorzystaniem robota

Test z wyko­rzy­sta­niem robota

Serie testów prze­pro­wa­dzane przez ludzi i roboty skupiają się na żywot­ności produktów. Roboty wyko­nują 50 000 cykli otwie­rania i zamy­kania gniazda łado­wania samo­chodów witty. Wszystko po to, aby potwier­dzić nieza­wod­ność produktu, z którego będzie wielo­krotnie korzy­stało wiele osób.

 

Odkryj stacje łado­wania witty

 
Test domowy produktów Hager

Test domowy

Nasi inży­nie­rowie znani są z tego, że zabie­rają pracę do domu — dosłownie! Nazywa się to fazą testów alfa. Po prostu, używają naszych produktów u siebie w
domu. Nato­miast testy beta pole­gają na prze­ka­zaniu produktów specja­li­stom-insta­la­torom, aby spraw­dzili je w terenie. Oczy­wi­ście własne produkty stosu­jemy codziennie w naszych zakła­dach produk­cyj­nych.

 

Odkryj produkty Hager




“Moim zada­niem jest uczynić Twoją pracę
szybszą, łatwiejszą i bezpiecz­niejszą.”
Inżynier Hager Production Poland

Marcin

Inży­nier Hager



Rozwi­jamy się dzięki Tobie

Obser­wacja pracy insta­la­torów inspi­ruje
nas do ciągłego dosko­na­lenia naszej
oferty. Dzięki temu możemy oferować
Ci rozwią­zania pomocne w codziennej pracy.

Aplikacja HagerReady

Zain­staluj cyfro­wego asystenta

Apli­kacja Hager Ready do projek­to­wania rozdzielnic, zain­sta­lo­wana na smart­fonie lub tablecie, daje Ci natych­mia­stowy dostęp do infor­macji o produk­tach, para­me­trach i normach. Znaj­dziesz w niej filmy instruk­ta­żowe i narzę­dzia do zarzą­dzania projek­tami. Wystarczy prze­cią­gnięcie palcem. Z Hager zaosz­czę­dzisz czas i rozwi­niesz swoją firmę.

 

Dowiedz się więcej

Montaż produktów Hager

Skróć czas montażu

Po latach badań nad szybką tech­niką łącze­niową zdaliśmy sobie sprawę, że najlep­szym narzę­dziem do tego zadania jest...brak narzę­dzia! Nowy bezna­rzę­dziowy system Quick­Con­nect przy­spiesza montaż nawet o 50%. Możesz mieć pewność, że ułatwimy Ci pracę.

 

Dowiedz się więcej

Wygodny i bezpieczny montaż

Zadbaj o wygodę i bezpie­czeń­stwo

Mini­ma­li­zu­jemy koniecz­ność korzy­stania z narzędzi w ciasnych prze­strze­niach, uspraw­niamy pracę przy prowa­dzeniu prze­wodów oraz dostar­czamy produkty zajmu­jące mniej miejsca, do których łatwo sięgnąć ręką. Tak zdoby­wamy Twoje zaufanie, a Ty możesz pracować w szybszy i bezpiecz­niejszy sposób.

 

 

Dowiedz się więcej

z

Potrze­bu­jesz wsparcia?

Jesteśmy tu dla Ciebie. Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.

Masz pytania?

Nasz zespół specja­li­stów jest do Twojej dyspo­zycji.