Rozdzielnice vega
Do instalacji mieszkaniowych
Rozdzielnice natynkowe dostosowane do wymogów instalacji w domach jedno i wielorodzinnych. Dzięki wszechstronnej konstrukcji instalacje elektryczne i teletechniczne mogą być teraz zarządzane z jednego miejsca.
![Rozdzielnica elektryczna marki Hager zamontowana na ścianie](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/vega-3.jpg?h=640&la=pl-pl&hash=3C4CC67D22C0C8D59142AE8AABDD6102)
Wszechstronność
i wygodny montaż
Rozdzielnice natynkowe vega posiadają stałą szerokość pozwalającą na zabudowę 18 modułów w jednym rzędzie. Maksymalnie umożliwiają montaż 72 modułów w 4 rzędach, a w wersjach 3 i 4 rzędowych istnieje możliwość użycia aparatów o prądzie znamionowym 125A.
Rozdzielnice przygotowane są do montażu z kanałami kablowymi serii LF dzięki czemu otrzymujemy produkt przygotowany do podłączenia funkcjonalnej instalacji w budownictwie mieszkaniowym.
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/vega-montaz.jpg?w=1000&hash=66C5EED66C602FEC815AF3F9688FC22E)
Jakie są najważniejsze cechy
rozdzielnic vega?
- wygodny montaż na ścianie (unikalny system poziomowania),
- odciążenie zacisków aparatów przez uchwyty do kabli wewnątrz rozdzielnicy,
- możliwości szybkiego montażu całego rusztu (szyny wraz ze wspornikami) oraz pojedynczych szyn aparatowych,
- możliwość łączenia pojedynczych rozdzielnic w zestawy pionowe i poziome, co ułatwia realizację instalacji elektrycznych łącznie z częścią teletechniczną,
- organizacja przestrzeni wewnętrznej, czyli łatwe prowadzenie przewodów,
- spełnia wymogi normy PN-EN 61439-3, która określa cechy rozdzielnic przygotowanych do obsługi przez osoby postronne,
- zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom na najwyższym poziomie.
Podstawowe
parametry
- zgodność z normami : PN-EN 61439-3, PN-EN 60 670-24,
- stopień szczelności : IP40 (z drzwiczkami),
- stopień odporności na uderzenia : IK07,
- klasa izolacji : II,
- ilość modułów: od 18 do 72.
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/vega-square.jpg?w=1000&hash=DABAA80F5EF89E9CA92B5E67ECC532C2)
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/shared/icons/picto-white/102_download.png?w=120&hash=D2C0E2AF5C26B66B1546174500251E5A)
Dowiedz się więcej o...
cechach rozdzielnicy vega, pozwalających na szybszą i łatwiejszą instalację oraz dodatkowej funkcjonalności, która ułatwia pracę instalatorów.
Hager Ready
Twój nowy, wirtualny asystent
Poznaj funkcje aplikacji:
- Oszczędzaj czas podczas projektowania rozdzielnic mieszkaniowych;
- Bądź na bieżąco z nowościami;
- Sięgaj po więcej, korzystając z pomocy technicznej w dowolnym momencie.
![installer](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/support-page/hager-ready/meet/hagerready_meet_uwl_flexible-content/hagerready-content.jpg?w=1000&hash=C3CD9B3A055EEF239B27F1E6A1A31B5A)