Rozdzielnice vega
Idealne do zastosowania w instalacji w budynkach mieszkalnych.
Rozdzielnice natynkowe dostosowane do wymogów instalacji w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Dzięki wszechstronnej konstrukcji, instalacje elektryczne i teletechniczne mogą być zarządzane z jednego miejsca.
Jakie są najważniejsze cechy rozdzielnic vega?
- wygodny montaż na ścianie (unikalny system poziomowania),
- odciążenie zacisków aparatów przez uchwyty do kabli wewnątrz rozdzielnicy,
- możliwości szybkiego montażu całego rusztu (szyny wraz ze wspornikami) oraz pojedynczych szyn aparatowych,
- możliwość łączenia pojedynczych rozdzielnic w zestawy pionowe i poziome, co ułatwia realizację instalacji elektrycznych łącznie z częścią teletechniczną,
- organizacja przestrzeni wewnętrznej, czyli łatwe prowadzenie przewodów,
- spełnia wymogi normy PN-EN 61439-3, która określa cechy rozdzielnic przygotowanych do obsługi przez osoby postronne,
- zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom na najwyższym poziomie.
Podstawowe parametry
- zgodność z normami : PN-EN 61439-3, PN-EN 60 670-24,
- stopień szczelności : IP40 (z drzwiczkami),
- stopień odporności na uderzenia : IK07,
- klasa izolacji : II,
- ilość modułów: od 18 do 72.

Wszechstronność i wygodny montaż
Rozdzielnice natynkowe vega posiadają stałą szerokość pozwalającą na zabudowę 18 modułów w jednym rzędzie. Maksymalnie umożliwiają montaż 72 modułów w 4 rzędach, a w wersjach 3 i 4 rzędowych istnieje możliwość użycia aparatów o prądzie znamionowym 125A.
Rozdzielnice przygotowane są do montażu z kanałami kablowymi serii LF dzięki czemu otrzymujemy produkt przygotowany do podłączenia funkcjonalnej instalacji w budownictwie mieszkaniowym.

Do pobrania
Broszura vega
Dowiedz się więcej o cechach rozdzielnicy vega, pozwalających na szybszą i łatwiejszą instalację oraz dodatkowej funkcjonalności, która ułatwia pracę instalatorom.

Hager Ready
Twój nowy, wirtualny asystent
Poznaj funkcje aplikacji:
- Oszczędzaj czas podczas projektowania rozdzielnic mieszkaniowych;
- Bądź na bieżąco z nowościami;
- Sięgaj po więcej, korzystając z pomocy technicznej w dowolnym momencie.